Termosztát, RT101

017-150066

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 25 - 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP66

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.959 Kilogram
Nettó súly 0.847 Kilogram
Folyadékmennyiség 3.748 Liter
EAN 5702423119127

 

Azonos termék 017-500366
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csomagolási formátum Ipari csomag
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] 20 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] 3.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] 10 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] 2.4 °C
Differencia típusa Állítható
Elektr. csatl. Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete 2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/female ANYA
Elektromos csatlakozó szabványa DIN 40430
Elektromos specifikációs szabvány EN 60947-4/-5
EN 60947 elektromos tulajdonságok Szigetelés: 400 V
Szennyezési mérték: 3
Névleges impulzusfeszültség: 4 kV
Rövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságok Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2
Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2
Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 194 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 77 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 90 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 25 °C
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Kapocs terhelhetőség AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktus funkció SPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -58 °F
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 300 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 572 °F
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkció Auto
SCIP dosszié szám c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Szervizelhető Érintkezőrendszerek
Tanúsítvány BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Termosztát
Terméknév Termosztát
Terméktartozékok Kapcsoló tartozékok
Típus RT101
Töltés típusa Adszorpció
UK RoHS compliance Yes
Védettség IP66
Védőhüvely hossza min. [mm] 112 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] 4 13/32 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Érzékelőtípus Távérzékelő patron

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality