Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130.000 m³/h, NBR

016D3332

Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2

Termékadatok

Bruttó tömeg 36.22 Kilogram
Nettó súly 34.409 Kilogram
Folyadékmennyiség 75.24 Liter
EAN 5702422130758

 

Alkatrészprogram neve EV220B 65 - 100
Application Nyitott
Becsült nyitási idő, víz [ms] 5000 ms
Becsült zárási idő, víz [ms] 29000 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csatlakozás anyaga Öntöttvas
Csatlakozás típusa Karima
Csatlakozási méret [hüvelyk] 4 in
Csomagolási formátum Egyes csomag
Cv érték [gal/min] 150 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 2
Funkció NC
Fúvóka mérete [mm] 100 mm
Fúvóka mérethányadosa [in] 4 in
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás
Kv érték [m³/h] 130 m³/h
Készüléktest anyaga Öntöttvas
Környezeti hőmérséklet [°C] 80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -13 °F
Közegjavaslatok Water,Brine,Oil,Air
Max. közegviszkozitás [cSt] 50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar] 10 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 145 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 15 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 218 psig
Meghajtó B
Meghajtó rendszer [mm] 13.5 mm
Meghajtó mérete 13.5 mm
Meghajtó mérete [in] 0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshez Semleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Működés Szervo-vezérlésű (dugattyú)
Normál csatlakozás EN 1092-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max] 10 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.] 0.25 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.] 145 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.] 3.6 psi
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Specifikációkulcs EV220B 100CI FL10 N NC000
Szervizelhető Mágnesszelep pótalkatrészek
Termékcsoport Solenoid valves
Terméknév Mágnesszelep
Terméktartozékok Karimák
Mágnesszelep tartozékok
Típus EV220B
Típusjelölés EV220B 100
Több módszer 2/2
Tömítés anyaga NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány Egyirányú áramlás
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality