Termékadatok

Bruttó tömeg 1.056 Kg
Nettó súly 0.957 Kg
Volume 2.4 Liter
EAN 5702422035145

 

Alkatrészprogram neve WVTS
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Használat termékhez WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 86 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 32 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 0 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 47/64 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 57 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 134.6 °F
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Product Name Description Pilot for water reg. valve
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosszié terméknév WVS/WVTS
Szervizelhető Vízszelep pótalkatrészek
Tartozékok Vezérlőelem
Rugóház
Termékcsoport Water regulating valves
Terméktartozékok Általános tartozékok
Típus WVTS