Hőmennyiségmérők, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Fűtés, elem 2 x AA-cella, M-Bus, Impulzus bemenet modul (2 be)
014U0183
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
Bruttó tömeg | 0.97 Kg |
Nettó súly | 0.7 Kg |
Volume | 3.278 Liter |
EAN | 5702425137280 |
Bruttó tömeg | 0.97 Kg |
Nettó súly | 0.7 Kg |
Volume | 3.278 Liter |
EAN | 5702425137280 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 3/4 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Description | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 16 yr |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hossz [mm] | 110 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3 K |
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Max] | 105 °C |
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Min] | 0 °C |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | Impulzus bemenet modul (2 be) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 3.46 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | PUR |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 1.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % |
Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosszié terméknév | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Telep menny. | 2 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoSelect 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettségi osztály kalkulátor | IP65 |
Weight per battery | 18 g |
Átmérő [mm] | 15 mm |
Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
A burkolat színe | RAL 9010 fehér |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 1.5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 3/4 |
Csatlakozástípusok | Menet |
Description | Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 16 yr |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hossz [mm] | 110 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 1000 |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max] | 90 K |
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min] | 3 K |
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Max] | 105 °C |
Hőmérséklethatárok (elszámolás) [°C] [Min] | 0 °C |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | Impulzus bemenet modul (2 be) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 95 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
Jóváhagyó hatóság | Force tanúsítvány |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 3.46 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | PUR |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 1.5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E1 / M2 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 95 % |
Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
Közeggel érintkező anyag | Sárgaréz érzékelő |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Mértékegység | kWh (tizedesjegy nélkül) |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 24 mo |
Napló, tárolási intervallum [hónap] | 1 mo |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosszié terméknév | Ultrasonic Pathfinder |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Telep menny. | 2 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoSelect 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettségi osztály kalkulátor | IP65 |
Weight per battery | 18 g |
Átmérő [mm] | 15 mm |
Üzembehelyezési szerszám | SonoApp |