RAVI-VMT, 8.00 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Külső menet

013U8086

RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m küls. menet

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.403 Kilogram
Nettó súly 1.403 Kilogram
Volume 2.368 Liter
EAN 5702421500606

 

A szeleptest anyaga Sárgaréz CuZn40Pb2 W. szám 2.0402
Csatlakozási méretek G 1 1/4 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m küls. menet
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkció Hőm. szabályozó
Funkció VSP - P Nem
Funkció VSP - Q Nem
Funkció VSP - T Igen
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] 9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] 65 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] 43 °C
Hőmérséklet-szabályozás Igen
Hőmérséklet-érzékelő anyag Réz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő anyaga Hidegebb
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] 150 mm
Impulzuscső anyag Réz, anyagszám 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] 2 m
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 8 m³/h
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] 120 °C
Kúp/ülék tömítőanyag NBR / Sárgaréz w. szám 2.0402
Normál csatlakozás ISO 228/1
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.8 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcióidő, nyitás [sec] 3 "
Reakcióidő, zárás [sec] 3 "
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Tanúsítvány szabványa DIN 14597:2005-12 TR838
Termékcsoport Temperature controllers
Térfogatáram szabályozás Nem
Típus RAVI-VMT
Visszatérő korlátozó funkció Nem
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 25 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality