Termékadatok

Bruttó tömeg 0.66 Kilogram
Nettó súly 0.66 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300411

 

2. funkció Keverőszelep
A szeleptest anyaga Sárgaréz w. szám 2.0402
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Beépítési változat szabad
Csatlakozási méretek Rp 1/2
Csatlakozástípusok Belső menet
Description KOVM PN10 15/1,5 3-járatú belső menetes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkció Szabályozószelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 1.5 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Normál csatlakozás ISO 7/1
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 1.6 bar
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 10 bar
PN alternatív VSP 6
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag EPDM
Szeleplöket [mm] 1.5 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepszár anyag Rozsdamentes acél 18/8
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus KOVM
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality