Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Szorító csatlakozó, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4156

PEX csőszerelvények 16 x 2 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.058 Kg
Nettó súly 0.058 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032924

 

1. oldali csatlakozás átmérője [mm] 16 mm
2. oldali csatlakozás átmérője [mm] 0 mm
3. oldali csatlakozás átmérője [mm] 0 mm
Anyag Sárgaréz/rozsdamentes acél
Befejezés Nikkelezett
Csatlakozási méretek 3/4"
Csatlakozások G 3/4"
Csatlakozástípusok Szorító csatlakozó
Csövekhez PEX műanyag
Csőméret [mm] 16x2
Description PEX csőszerelvények 16 x 2 mm
Használat Pex csövekhez
Menet Belső
Próbanyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Szelepekhez Kapcsok
Osztó-gyűjtő CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Termékcsoport FH Pipes
Termékcímke Yes
Típus Fittings
UNSPSC-KÓD 40141616
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality