TEA 20; TEVA 20; TEAT 20
006-1103
Használat termékhez: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Használat termékhez: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
Bruttó tömeg | 0.32 Kg |
Nettó súly | 0.306 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077497 |
Bruttó tömeg | 0.32 Kg |
Nettó súly | 0.306 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702422077497 |
Csatlakozás típusa | Menet |
Csatlakozási méretek | M12 |
Csavar hossz [mm] | 170 mm |
Csavar hossza [in] | 6.693 in |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Használat termékhez |
TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 |
Használat termékmegjegyzéshez | SZŰRŐVEL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menet hossza [in] | 0.748 in |
Menet hossza [mm] | 19 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Termékcsoport | Flanges |
Típus | Accessory |
Típusjelölés | Távtartócsavar szett |
Csatlakozás típusa | Menet |
Csatlakozási méretek | M12 |
Csavar hossz [mm] | 170 mm |
Csavar hossza [in] | 6.693 in |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Használat termékhez |
TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 |
Használat termékmegjegyzéshez | SZŰRŐVEL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menet hossza [in] | 0.748 in |
Menet hossza [mm] | 19 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Product Name Description | Staybolt set |
Termékcsoport | Flanges |
Típus | Accessory |
Típusjelölés | Távtartócsavar szett |