Mikrolemezes hőcserélő, XB06H+-1, Lemezek száma: 50

004B1219

A forrasztás anyaga: Vörösréz, 25 bar

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.93 Kg
Nettó súly 3.67 Kg
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141232

 

1. oldali csatlakozás hossza [mm] 20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] 270 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm] 20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
A forrasztás anyaga Vörösréz
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -196 °C
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Járatok száma 1
Kategória Art. 4, par. 3
Lemez anyaga 1.4404
Lemezek száma 50
Lemezminta H+
Material Description (Short Te XB06H+-1-50 PN25 G3/4
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás ISO 228/1
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Mikrolemezes hőcserélő
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány PED
Teljes magasság lábak nélkül [mm] 320 mm
Teljes szélesség [mm] 95 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Típus XB06H+-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Vízszintes központi nyílás [mm] 45 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality