Termékadatok

Bruttó tömeg 8.833 Kilogram
Nettó súly 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

A kábel tartozék Nem
A vezérlőjel típusa 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon XL, Digitális állítómű AB-QM-hez DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54
Kompatibilitás az AB-QM mérettel DN 200-250
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP dosszié terméknév NovoCon XL
Szabályozási jelleggörbe Lineáris / Egyenszázalékos
Szeleplöket [mm] 80 mm
Termékcsoport Gear actuators
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Típus NovoCon XL