NovoCon L, DN 125-150, Emelő rugó
003Z8561
NovoCon L, Digital actuator AB-QM DN 125-150 -hez, záró irányú rugó visszatérítéssel, biztonsági funkcióhoz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
NovoCon L, Digital actuator AB-QM DN 125-150 -hez, záró irányú rugó visszatérítéssel, biztonsági funkcióhoz
Bruttó tömeg | 9.593 Kg |
Nettó súly | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
Bruttó tömeg | 9.593 Kg |
Nettó súly | 8.9 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426229 |
A kábel tartozék | Nem |
A vezérlőjel típusa | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Biztonsági funkció | Emelő rugó |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Digital actuator AB-QM DN 125-150 -hez, záró irányú rugó visszatérítéssel, biztonsági funkcióhoz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kompatibilitás az AB-QM mérettel | DN 125-150 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szabályozási jelleggörbe | Lineáris / Egyenszázalékos |
Szeleplöket [mm] | 50 mm |
Termékcsoport | Gear actuators |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Típus | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |
A kábel tartozék | Nem |
A vezérlőjel típusa | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
Biztonsági funkció | Emelő rugó |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NovoCon L, Digital actuator AB-QM DN 125-150 -hez, záró irányú rugó visszatérítéssel, biztonsági funkcióhoz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kompatibilitás az AB-QM mérettel | DN 125-150 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szabályozási jelleggörbe | Lineáris / Egyenszázalékos |
Szeleplöket [mm] | 50 mm |
Termékcsoport | Gear actuators |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
Típus | NovoCon L |
UK RoHS compliance | Out of scope |