NovoCon S, Digitális állítómű AB-QM-hez DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Digitális állítómű AB-QM-hez DN 10-32

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.376 Kilogram
Nettó súly 0.345 Kilogram
Volume 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

A kábel tartozék Nem
A vezérlőjel típusa 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
China RoHS compliance Out of scope
Description NovoCon S, Digitális állítómű AB-QM-hez DN 10-32
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54 (IP 40 fejjel lefele)
Kompatibilitás az AB-QM mérettel DN 10-32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szeleplöket [mm] 7 mm
Termékcsoport Gear actuators
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Típus NovoCon S