LENO MSV-B, DN 40, Belső menet

003Z4035

MSV-B DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.664 Kilogram
Nettó súly 1.664 Kilogram
Volume 2.19 Liter
EAN 5702420096506

 

A szeleptest anyaga DZR sárgaréz
Beállító skála Igen
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozások Rp 1½
Csatlakozástípusok Belső menet
Description MSV-B DN 40, belső menetes, kézi előbeállító szelep
Elzárási funkció Igen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 26 m³/h
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Nyomásosztály PN 20
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dosszié terméknév MSV-B DN15-DN50 (1)
Szelepméret DN 40
Termékcsoport Manual balancing
Tesztdugók Tesztdugókkal
Típus LENO MSV-B
UK RoHS compliance Out of scope
Ürítési funkció Nem

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality