AB-QM ANSI, ½", High flow, Tesztdugók nélkül, Külső menetes NPT
003Z1332
AB-QM ½", HF, tesztdugók nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AB-QM ½", HF, tesztdugók nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep
Bruttó tömeg | 0.49 Kilogram |
Nettó súly | 0.47 Kilogram |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5710104061535 |
Bruttó tömeg | 0.49 Kilogram |
Nettó súly | 0.47 Kilogram |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5710104061535 |
A szeleptest anyaga | CW 617N |
Csatlakozástípusok | Külső menetes NPT |
Description | AB-QM ½", HF, tesztdugók nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 250 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 15 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [psi] [Max] | 60 psi |
Nyomáskülönbség-tartomány [psi] [Min] | 5 psi |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 4308eb33-f8bb-4ce9-85ed-0fa526a763b3 |
SCIP dosszié terméknév | AB-QM 1/2" LF without test plugs |
Statikus nyomás [psi] [Max] | 300 psi |
Szeleplöket [mm] | 4 mm |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | ½" |
Termékcsoport | Pressure independent balancing and control valves |
Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
Típus | AB-QM ANSI |
Vízátfolyás típus | High flow |
Áramlás [gpm] [max.] | 5 gal/min |
A szeleptest anyaga | CW 617N |
Csatlakozástípusok | Külső menetes NPT |
Description | AB-QM ½", HF, tesztdugók nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 250 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 15 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [psi] [Max] | 60 psi |
Nyomáskülönbség-tartomány [psi] [Min] | 5 psi |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 4308eb33-f8bb-4ce9-85ed-0fa526a763b3 |
SCIP dosszié terméknév | AB-QM 1/2" LF without test plugs |
Statikus nyomás [psi] [Max] | 300 psi |
Szeleplöket [mm] | 4 mm |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | ½" |
Termékcsoport | Pressure independent balancing and control valves |
Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
Típus | AB-QM ANSI |
Vízátfolyás típus | High flow |
Áramlás [gpm] [max.] | 5 gal/min |