AB-QM, DN 32, Tesztdugók nélkül, Külső menet
003Z1205
AB-QM DN 32, mérőcsonkok nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AB-QM DN 32, mérőcsonkok nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep
Bruttó tömeg | 2.26 Kilogram |
Nettó súly | 2.23 Kilogram |
Volume | 2.685 Liter |
EAN | 5710104029863 |
Bruttó tömeg | 2.26 Kilogram |
Nettó súly | 2.23 Kilogram |
Volume | 2.685 Liter |
EAN | 5710104029863 |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz (CW 602N) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AB-QM DN 32, mérőcsonkok nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kezdőnyomás [kPa] | 25 KPa |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 600 KPa |
Nyomásosztály | PN 16 |
Névleges térfogatáram [m³/h] | 3.2 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b |
SCIP dosszié terméknév | AB-QM DN10-32 |
Szeleplöket [mm] | 4.5 mm |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | DN 32 |
Termékcsoport | Pressure independent balancing and control valves |
Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
Típus | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Változat | AB-QM |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz (CW 602N) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AB-QM DN 32, mérőcsonkok nélkül, Nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályzó szelep |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kezdőnyomás [kPa] | 25 KPa |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Nyomáskülönbség [kPa] [Max] | 600 KPa |
Nyomásosztály | PN 16 |
Névleges térfogatáram [m³/h] | 3.2 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b |
SCIP dosszié terméknév | AB-QM DN10-32 |
Szeleplöket [mm] | 4.5 mm |
Szelepmozgató csatlakozó | M30 x 1.5 |
Szelepméret | DN 32 |
Termékcsoport | Pressure independent balancing and control valves |
Tesztdugók | Tesztdugók nélkül |
Típus | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Változat | AB-QM |