ASV-PV 3G, DN 80, 35 kPa - 75 kPa, Karima

003Z0634

ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, Automatikus beszabályozó szelepek

Termékadatok

Bruttó tömeg 51.5 Kilogram
Nettó súly 48.25 Kilogram
Volume 88.06 Liter
EAN 5702421558591

 

A szeleptest anyaga Szürke öntöttvas (EN-GJL-250)
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, Automatikus beszabályozó szelepek
Elzárási funkció Igen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gyári beállítás [kPa] 60 KPa
Impulzusvezeték hossz [m] 2.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 63 m³/h
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] 250 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Max] 75 KPa
Nyomáskülönbség beállítás [kPa] [Min] 35 KPa
Nyomásosztály PN 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dosszié terméknév "ASV-PV Dn 65-100 1"
Szelepméret DN 80
Szerelési pozíció Visszatérő csővezeték
Termékcsoport Automatic balancing
Típus ASV-PV 3G