Egycsöves megoldások, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.23 Kilogram
Nettó súly 0.214 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.482 Liter
EAN 5710104012957

 

Contain batteries No
Description QT 35-50 °C, DN 25-32, hőfokszabályozó a visszatérő hőmérséklet szabályozására
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] 50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] 35 °C
Kapilláris cső hossza [m] 0.6 m
Kompatibilitás az AB-QM mérettel DN 25-32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosszié terméknév QT
Termékcsoport One-pipe solutions
Típus QT

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality