Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, FJVA 25, G, 1
003N8216
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Bruttó tömeg | 1.518 Kg |
Nettó súly | 1.33 Kg |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423035779 |
Bruttó tömeg | 1.518 Kg |
Nettó súly | 1.33 Kg |
Volume | 3.888 Liter |
EAN | 5702423035779 |
Bypass (Ø) [in] | 13/128 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2.5 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fúvóka mérete [mm] | 25 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 77 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 25 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 5.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Közeg | Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport | Water regulating valves |
Típus | FJVA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Bypass (Ø) [in] | 13/128 in |
Bypass (Ø) [mm] | 2.5 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fúvóka mérete [mm] | 25 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 77 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 25 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 5.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Közeg | Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport | Water regulating valves |
Típus | FJVA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |