China RoHS compliance |
Yes |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás mérete (hűtőközeg) |
1/4 in - 6 mm |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozás típusa (hűtőközeg) |
SAE kúp hollandi anya |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
3/4 |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
3.9 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fúvóka mérete [mm] |
20 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] |
4/5 in |
Hűtőközeg(ek) |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jóváhagyói fájlnév |
HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Kap. cső hossztöredéke [in] |
47 15/64 in |
Kapilláris cső hossza [mm] |
1200 mm |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kv érték [m³/h] |
3.4 m³/h |
Készüléktest anyaga |
Sárgaréz |
Közeg |
Édesvíz Semleges sóoldat |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-13 °F |
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar] |
38 bar |
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig] |
551 psig |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
24 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
350 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
10 pc |
MWP (hűtés) [bar] |
25 bar |
Normál csatlakozás |
ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció |
Emelkedő kond. nyomásra nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] |
10 bar |
Nyomáskülönbség [psi] |
145 psi |
Olajmentes hűtőközegek |
R513A |
Product Name Description |
Nyomással működtetett vízszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dosszié terméknév |
WVS/WVTS |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] |
20 bar |
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] |
16 bar |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport |
Water regulating valves |
Típus |
WVO 20 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |