Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h
003N4100
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1, Kv érték [m³/h]: 5.500, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 3.50 - 16.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp