Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
003N3105
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Kv érték [m³/h]: 3.400, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 4.00 - 23.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp