Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h
003N3102
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Kv érték [m³/h]: 3.400, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 3.50 - 16.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp