China RoHS compliance |
Yes |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
1/2 |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
2.2 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fúvóka mérete [mm] |
15 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] |
3/5 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
194 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
122 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
90 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
50 °C |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. cső hossztöredéke [in] |
78 3/4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] |
2000 mm |
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső |
Belső |
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] |
3/4 |
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa |
ISO 228-1 |
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa |
G |
Kv érték [m³/h] |
1.9 m³/h |
Készülék |
Konzol |
Készüléktest anyaga |
Sárgaréz |
Közeg |
Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-13 °F |
Max. nyomás az érzékelőn [bar] |
25 bar |
Max. nyomás az érzékelőn [psig] |
362.6 psig |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] |
125 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] |
257 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
25 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
362.6 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
10 pc |
Normál csatlakozás |
ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció |
Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] |
10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] |
0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] |
145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] |
0 psi |
Product Name Description |
Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Szervizelhető |
Vízszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Tartozékok |
Érzékelőhüvely |
Termékcsoport |
Water regulating valves |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok Vízszelepek tartozékok |
Típus |
AVTA 15 |
Töltés típusa |
Univerzális |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott egyirányú nyíl |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] |
23/32 x 8 1/4 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] |
18 x 210 mm |