Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
003N2105
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/2, Kv érték [m³/h]: 1.900, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 4.00 - 23.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp