Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 10, G, 3/8

003N1162

Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Nyitási konfiguráció: Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik, Töltés típusa: Univerzális

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.674 Kilogram
Nettó súly 1.286 Kilogram
Folyadékmennyiség 4.082 Liter
EAN 5702423023653

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csatlakozás belső/külső Belső
Csatlakozás típusa G
Csatlakozási méret [hüvelyk] 3/8
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 1.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fúvóka mérete [mm] 10 mm
Fúvóka mérethányadosa [in] 2/5 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 77 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 65 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 25 °C
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső Belső
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] 3/4
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa ISO 228-1
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa G
Kv érték [m³/h] 1.4 m³/h
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Közeg Semleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -13 °F
Max. nyomás az érzékelőn [bar] 25 bar
Max. nyomás az érzékelőn [psig] 362.6 psig
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 90 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 194 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 16 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 25 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 362.6 psig
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Normál csatlakozás ISO 228-1
Nyitási konfiguráció Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max] 10 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.] 0 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.] 145 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.] 0 psi
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosszié terméknév AVTA FJVA
Szervizelhető Vízszelep pótalkatrészek
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Termékcsoport Water regulating valves
Terméknév Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep
Terméktartozékok Általános tartozékok
Vízszelepek tartozékok
Típus AVTA 10
Töltés típusa Univerzális
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 18 x 210 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality