Vízszelepek, tartozékok

003N0053

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.193 Kilogram
Nettó súly 0.181 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.221 Liter
EAN 5702423198887

 

Anyagspecifikáció Rozsdamentes acél
China RoHS compliance Yes
Csatlakozás belső/külső Külső
Csatlakozás típusa NPT
Csatlakozási méret [hüvelyk] 3/4 - 14
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Használat termékhez AVTA
AVTB
In scope of WEEE and contain batteries No
Mennyiség csomagolási módonként 60 pc
Normál csatlakozás ANSI/ASME B1.20.1
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Termékcsoport Water valves accessories
Terméknév Érzékelőhüvely
Típus Accessory
Típusjelölés Érzékelőhüvely
UK RoHS compliance Out of scope
Védőhüvely hossza min. [mm] 220 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] 8 11/16 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 18 x 210 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality