Thermo. operated water valve, AVTA 25, G, 1
003N0047
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass
Bruttó tömeg | 1.646 Kg |
Nettó súly | 1.246 Kg |
Volume | 4.049 Liter |
EAN | 5702423005574 |
Bruttó tömeg | 1.646 Kg |
Nettó súly | 1.246 Kg |
Volume | 4.049 Liter |
EAN | 5702423005574 |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fúvóka mérete [mm] | 25 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 77 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 25 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Belső |
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 1/2 |
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ISO 228-1 |
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | G |
Kv érték [m³/h] | 5.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Közeg | Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Max. nyomás az érzékelőn [bar] | 25 bar |
Max. nyomás az érzékelőn [psig] | 362.6 psig |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 194 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 362.6 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport | Water regulating valves |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok Vízszelepek tartozékok |
Típus | AVTA 25 |
Töltés típusa | Tömeg |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fúvóka mérete [mm] | 25 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 1 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 77 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 25 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Belső |
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 1/2 |
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ISO 228-1 |
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | G |
Kv érték [m³/h] | 5.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Közeg | Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Max. nyomás az érzékelőn [bar] | 25 bar |
Max. nyomás az érzékelőn [psig] | 362.6 psig |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 194 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 362.6 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció | Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 0 psi |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport | Water regulating valves |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok Vízszelepek tartozékok |
Típus | AVTA 25 |
Töltés típusa | Tömeg |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |