Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2

003N0042

Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.546 Kg
Nettó súly 1.146 Kg
Volume 3.967 Liter
EAN 5702423002801

 

China RoHS compliance Yes
Csatlakozás belső/külső Belső
Csatlakozás típusa G
Csatlakozási méret [hüvelyk] 1/2
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 2.2 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fúvóka mérete [mm] 15 mm
Fúvóka mérethányadosa [in] 3/5 in
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 86 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 32 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 0 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. cső hossztöredéke [in] 78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm] 2000 mm
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső Belső
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] 1/2
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa ISO 228-1
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa G
Kv érték [m³/h] 1.9 m³/h
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Közeg Semleges közeg
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -13 °F
Max. nyomás az érzékelőn [bar] 25 bar
Max. nyomás az érzékelőn [psig] 362.6 psig
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 57 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 134.6 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 16 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 232 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 25 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 362.6 psig
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Normál csatlakozás ISO 228-1
Nyitási konfiguráció Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik
Nyomáskülönbség [bar] [Max] 10 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.] 0 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.] 145 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.] 0 psi
Product Name Description Thermo. operated water valve
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Szervizelhető Vízszelep pótalkatrészek
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Termékcsoport Water regulating valves
Terméktartozékok Általános tartozékok
Vízszelepek tartozékok
Típus AVTA 15
Töltés típusa Tömeg
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] 9.5 x 180 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality