AHQM, PN 16, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.04 - 0.43, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad
003L3592
AHQM PN16 15/1,0/0,12 küls. men. előre./vissza.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AHQM PN16 15/1,0/0,12 küls. men. előre./vissza.
Bruttó tömeg | 0.52 Kg |
Nettó súly | 0.472 Kg |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5702421560631 |
Bruttó tömeg | 0.52 Kg |
Nettó súly | 0.472 Kg |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5702421560631 |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 3/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AHQM PN16 15/1,0/0,12 küls. men. előre./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 1 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.12 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 4 bar |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
PN alternatív VSP | 10 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szelepkúp DP anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szeleplöket [mm] | 5.5 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 15 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.04 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 0.43 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 0.43 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AHQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 15 mm |
A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | G 3/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AHQM PN16 15/1,0/0,12 küls. men. előre./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 1 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.12 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 4 bar |
Nyomásosztály | PN 16 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
PN alternatív VSP | 10 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szelepkúp DP anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szeleplöket [mm] | 5.5 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 15 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.04 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 0.43 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 0.43 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AHQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 15 mm |