Visszatérő csavarzatok, RLV, DN 15, Sarok, Önzáró, Press csatlakozású
003L1825
Ürítés funkció, önzáró radiátorcsatlakozó, press csatlakozás
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Ürítés funkció, önzáró radiátorcsatlakozó, press csatlakozás
Bruttó tömeg | 0.284 Kg |
Nettó súly | 0.284 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420091723 |
Bruttó tömeg | 0.284 Kg |
Nettó súly | 0.284 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420091723 |
Befejezés | Nikkelezett |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás a radiátorhoz | Rp 1/2 |
Csatlakozás a rendszerhez | 15 mm |
Csatlakozástípusok | Press csatlakozású |
Description | Ürítés funkció, önzáró radiátorcsatlakozó, press csatlakozás |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Felépítés | Sarok |
Felület | Nikkelezett |
Forraszvég típus | Önzáró |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-értékek [m³/h] | 2.5 m³/h |
Próbanyomás [bar] | 16 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 43c9044c-c415-4868-a322-8df6b1277f3f |
SCIP dosszié terméknév | RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing 2 |
Szelepméret | DN 15 |
Termékcsoport | Lockshield Valves |
Típus | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Befejezés | Nikkelezett |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás a radiátorhoz | Rp 1/2 |
Csatlakozás a rendszerhez | 15 mm |
Csatlakozástípusok | Press csatlakozású |
Description | Ürítés funkció, önzáró radiátorcsatlakozó, press csatlakozás |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Felépítés | Sarok |
Felület | Nikkelezett |
Forraszvég típus | Önzáró |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-értékek [m³/h] | 2.5 m³/h |
Próbanyomás [bar] | 16 bar |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 43c9044c-c415-4868-a322-8df6b1277f3f |
SCIP dosszié terméknév | RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing 2 |
Szelepméret | DN 15 |
Termékcsoport | Lockshield Valves |
Típus | RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |