Funkció: Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Karima, Beépítési változat: szabad

003H6977

SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 17.801 Kg
Nettó súly 17.801 Kg
Volume 28.265 Liter
EAN 5710104031262

 

A szeleptest anyaga Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Távfűtés
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] 8 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] 2 bar
Beállítás típus Beállítható
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description SAVD PN25 50/25 2-8 karimás előremen./vissza.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkció Biztonsági nyomáscsökk. szabályozó (SAV)
Funkció VSP - P Igen
Funkció VSP - Q Nem
Funkció VSP - T Nem
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.6
Kv-értékek [m³/h] 25 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyomásosztály PN 25
Nyomásszabályozó Igen
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp DP anyag Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepmozgató membrán anyaga EPDM
Szelepméret DN 50
Szelepszár pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Térfogatáram szabályozás Nem
Térfogatáram-korlátozás Nem
Típus SAVD
Tömítés DP anyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] 50 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality