AVQM, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 0.80 - 12.00, Karima, DN 40, Beépítési változat: szabad
003H6757
AVQM PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AVQM PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
Bruttó tömeg | 11.75 Kg |
Nettó súly | 10.841 Kg |
Volume | 25.47 Liter |
EAN | 5702421542781 |
Bruttó tömeg | 11.75 Kg |
Nettó súly | 10.841 Kg |
Volume | 25.47 Liter |
EAN | 5702421542781 |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 40 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | AVQM PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 20 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.2 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16 bar |
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Dugattyú |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szeleplöket [mm] | 10 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 40 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 12 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 12 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AVQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 40 mm |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 40 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | AVQM PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 20 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.2 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16 bar |
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Dugattyú |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
Szeleplöket [mm] | 10 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 40 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 12 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 12 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AVQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 40 mm |