AVDS, PN 25, DN 20, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6673
Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
AVDS PN25 20/4,5 3-12 menetes előremenő/vissz.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AVDS PN25 20/4,5 3-12 menetes előremenő/vissz.
Bruttó tömeg | 6.007 Kg |
Nettó súly | 6.007 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541944 |
Bruttó tömeg | 6.007 Kg |
Nettó súly | 6.007 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541944 |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 12 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | Térfogatáram |
Csatlakozási méretek | G 1 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AVDS PN25 20/4,5 3-12 menetes előremenő/vissz. |
Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 4.5 m³/h |
Közeg alternatíva | Cirkulációs víz |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 200 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nyomáscsökkentő szabályozó |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4122 |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 20 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | Gőz |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | AVDS |
Átmérő [mm] | 20 mm |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 12 bar |
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3 bar |
Beállítás típus | Beállítható |
Beépítési változat | Térfogatáram |
Csatlakozási méretek | G 1 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Description | AVDS PN25 20/4,5 3-12 menetes előremenő/vissz. |
Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
Funkció VSP - P | Igen |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.6 |
Kv-értékek [m³/h] | 4.5 m³/h |
Közeg alternatíva | Cirkulációs víz |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 200 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nyomáscsökkentő szabályozó |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4122 |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
Szelepméret | DN 20 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | Gőz |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram szabályozás | Nem |
Térfogatáram-korlátozás | Nem |
Típus | AVDS |
Átmérő [mm] | 20 mm |