Garancia hozzáadása
Termék hozzáadva a kosárhoz
003H6603 Hozzáadva a kosárhoz
Kérjük, válasszon egy garanciát az alábbi listából a frekvenciaváltóra való alkalmazásához. Ne feledje, hogy csak egy garanciát választhat ki, és ha több frekvenciaváltója van, mindegyikhez ugyanaz a garancia kapcsolódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia hozzáadása után nem módosíthatja a frekvenciaváltók számát.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Sajnos nem találtunk kiterjesztett garanciát az Ön termékéhez.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
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
AVPA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Külső menet, G 1 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Külső menet, G 1 A
003H6603
AVPA PN25 20/6,3 0,2-1,0 menetes bypass