AVPA, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Külső menet, G 1 1/4 A

003H6598

AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 menetes bypass

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.251 Kilogram
Nettó súly 2.2 Kilogram
Volume 4.588 Liter
EAN 5702421541173

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
Alkalmazás Távfűtés
Beállítás típus Beállítható
Beépítési változat Bypass
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 1 1/4 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description AVPA PN16 25/8 0,2-1,0 menetes bypass
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyom.kül. csökkentő szabályozó
Funkció VSP - P Igen
Funkció VSP - Q Nem
Funkció VSP - T Nem
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.6
Kavitációs tényező 100% 0.35
Kavitációs tényező 25% 0.57
Kavitációs tényező 50% 0.5
Kavitációs tényező 75% 0.5
Kv-értékek [m³/h] 8 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] 1 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] 0.2 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 12 bar
Nyomásosztály PN 16
Nyomásszabályozó Nyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 0
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Szelepkúp DP anyag Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepmozgató membrán anyaga EPDM
Szelepméret DN 25
Szelepszár pozíció Nyitó
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] 0.02
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Térfogatáram szabályozás Nem
Térfogatáram-korlátozás Nem
Típus AVPA
Tömítés DP anyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] 25 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality