AVPQ, PN 25, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.16 - 3.50, 0.30 bar - 2.00 bar, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: Visszatérő

003H6542

AVPQ PN25 20/6,3 0,3-2,0/0,2 menet vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.631 Kilogram
Nettó súly 3.631 Kilogram
Folyadékmennyiség 10.64 Liter
EAN 5702421540695

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
Alkalmazás Távfűtés
Beállítás típus Beállítható
Beépítési változat Visszatérő
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 1 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description AVPQ PN25 20/6,3 0,3-2,0/0,2 menet vissza.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkció Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
Funkció VSP - P Igen
Funkció VSP - Q Igen
Funkció VSP - T Nem
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.6
Kavitációs tényező 100% 0.41
Kavitációs tényező 25% 0.69
Kavitációs tényező 50% 0.62
Kavitációs tényező 75% 0.6
Kv-értékek [m³/h] 6.3 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] 0.2 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] 2 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] 0.3 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 20 bar
Nyomásosztály PN 25
Nyomásszabályozó Nyomáskülönbség szabályozó
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp DP anyag Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepmozgató membrán anyaga EPDM
Szelepméret DN 20
Szelepszár pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] 0.02
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Térfogatáram [m3/h] [Min] 0.16 m³/h
Térfogatáram [m³/h] 3 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max] 3.5 m³/h
Térfogatáram szabályozás Igen
Térfogatáram-korlátozás Nem
Típus AVPQ
Tömítés DP anyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] 20 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality