Nyomással működtetett vízszelep, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1240

Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1 1/2, Kv érték [m³/h]: 11.000, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 4.00 - 17.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp

Termékadatok

Bruttó tömeg 3.32 Kg
Nettó súly 3.202 Kg
Volume 4.941 Liter
EAN 5702422038689

 

China RoHS compliance Yes
Csatlakozás belső/külső Belső
Csatlakozás mérete (hűtőközeg) 1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusa G
Csatlakozás típusa (hűtőközeg) SAE kúp
Csatlakozási méret [hüvelyk] 1 1/2
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Hűtőközeg(ek) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
In scope of WEEE and contain batteries No
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kv érték [m³/h] 11 m³/h
Készüléktest anyaga Öntöttvas
Közeg Édesvíz
Semleges sóoldat
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -25 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -13 °F
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar] 26.5 bar
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig] 384.3 psig
Max. Üzemi nyomás [bar] 10 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 145 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe 10 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 145 psig
Mennyiség csomagolási módonként 4 pc
MWP (hűtés) [bar] 24.1 bar
Normál csatlakozás ISO 228-1
Nyitási konfiguráció Emelkedő kond. nyomásra nyílik
Nyomáskülönbség [bar] 10 bar
Nyomáskülönbség [psi] 145 psi
Olajmentes hűtőközegek R513A
Product Name Description Nyomással működtetett vízszelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosszié terméknév WVS/WVTS
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] 17 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] 4 bar
Szervizelhető Vízszelep pótalkatrészek
Tanúsítvány EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Termékcsoport Water regulating valves
Terméktartozékok Általános tartozékok
Vízszelepek tartozékok
Típus WVFX 40