A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 16
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Széles köru kompatibilitást, nagyfokú rendelkezésre állást, valamint a késobbi verziókkal való kompatibilitást biztosít; az összes nagy PLC-gyártót támogatja. Jellemzoi: gyors és hatékony kommunikáció, egyszeru telepítés, fejlett diagnosztika és paraméterezés, adatfeldolgozás automatikus konfigurálása GSD-fájlokkal. Aperiodikus paraméterezés PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive vagy Danfoss FC profilon keresztül, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 és 2 segítségével.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Egyszerű szöveges grafikus kijelző világítással.
Minden nyelvet és szöveges karaktert támogat.
Gyorsmenü a gyors üzembe helyezéshez.
Paraméterkészletek mentése és másolása.
Online súgó valamennyi funkcióhoz.
LCP VLT HVAC Basic Drive FC101
Egyszerűen használható kijelző-és kezelőegység a VLT® HVAC Basic Drive FC101 frekvenciaváltóhoz.
Az áttekinthető felépítésű menürendszer gyors üzembehelyezést és gyors hozzáférést biztosít.
LCP 102 szerelőkészlet, FCP/FCM106
CP 102 assembly kit FCP / FCM106 Remote installation kit including
seal, Mounting bracket, fixings and 3 m connection cable
potmeter option for fcm300-series
Installation in FCP incl. Mounting bracket, scale and 130mm connection cable