Alkatrészprogram neve |
EV250B |
Application |
Zárt és Drén |
Becsült nyitási idő, víz [ms] |
100 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] |
100 ms |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás anyaga |
DZR sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
1/2 |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Késes csatlakozó DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Folyadék csoport |
1 |
Frekvencia [Hz] |
50 Hz |
Funkció |
NC |
Fúvóka mérete [mm] |
12 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] |
1/2 in |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv érték [m³/h] |
4 m³/h |
Készüléktest anyaga |
DZR sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] |
176 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
120 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-30 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
248 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-22 °F |
Közegjavaslatok |
Technical & Soft Water |
Max. közegviszkozitás [cSt] |
50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
10 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
145 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
15 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
217.5 psig |
Meghajtó |
B |
Meghajtó rendszer [mm] |
13.5 mm |
Meghajtó mérete |
13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] |
0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Enyhén agresszív közeg |
Mennyiség csomagolási módonként |
12 pc |
Mágnestekercs-opció |
Rápattintható |
Működés |
Rásegítéses működtetés |
Normál csatlakozás |
ISO 228-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] |
10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] |
0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] |
145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] |
0 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Specifikációkulcs |
EV250B 12BD G 12E NC000 BB230A |
Szervizelhető |
Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH SINTEF UKCA |
Tekercs típus |
BB |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz |
11 W |
Termékcsoport |
Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Mágnesszeleptekercs tartozékok Mágnesszelep tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] |
230 V |
Tápfeszültség [V] AC |
230 V |
Típus |
EV250B |
Típusjelölés |
EV250B 12 |
Több módszer |
2/2 |
Tömítés anyaga |
EPDM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Védettség |
IP65 |