Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, EPDM
032U1246
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruttó tömeg | 0.342 Kg |
Nettó súly | 0.321 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702423022915 |
Bruttó tömeg | 0.342 Kg |
Nettó súly | 0.321 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702423022915 |
Alkatrészprogram neve | EV220B 6 - 22 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 50 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 300 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 10 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 1.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Közegjavaslatok | Water & Brine |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 20 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 290 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 30 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 435 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.1 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 290 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Specifikációkulcs | EV220B 10B G 38E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 10 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EV220B 6 - 22 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 50 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 300 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
Csatlakozás belső/külső | Belső |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] | 1.75 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Folyadék csoport | 1 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 10 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3/8 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv érték [m³/h] | 1.5 m³/h |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Közegjavaslatok | Water & Brine |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 20 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 290 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 30 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 435 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.1 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 290 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Specifikációkulcs | EV220B 10B G 38E NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 10 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |