Nyomástávadó, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
060G1226
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2
Bruttó tömeg | 0.208 Kg |
Nettó súly | 0.187 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702423062973 |
Bruttó tömeg | 0.208 Kg |
Nettó súly | 0.187 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702423062973 |
+kimenő jel | 3-as tű |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 2-es tű |
Alacsony csatolási szint | 0 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
Kimeneti jel | Voltage |
Kimenőjel [V] [Max] | 10 V |
Kimenőjel [V] [Min] | 0 V |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 11.5 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 0.8 % |
Max. tápáram [mA] | 8 mA |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 20 bar |
Max. túlterhelési nyomás [kPa] | 2000 KPa |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702423062973 |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
Nyomás csatlakozás szabványa | EN 837 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 6 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [kPa] [max.] | 600 KPa |
Nyomás intervallum [kPa] [min.] | 0 KPa |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 87.02 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 33-1815-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány | ATEX |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 15 V |
Típus | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % |
+kimenő jel | 3-as tű |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 2-es tű |
Alacsony csatolási szint | 0 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 9 |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói megjegyzések | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] | 80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] | 0 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
Kimeneti jel | Voltage |
Kimenőjel [V] [Max] | 10 V |
Kimenőjel [V] [Min] | 0 V |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Lökés csillapító | No |
Magas csatolási szint | 11.5 |
Max. pontosság +/- FS [%] | 0.8 % |
Max. tápáram [mA] | 8 mA |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 20 bar |
Max. túlterhelési nyomás [kPa] | 2000 KPa |
Max. válaszidő [ms] | 4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nemzetközi cikkszám | 5702423062973 |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] | 27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
Nyomás csatlakozás szabványa | EN 837 |
Nyomás csatlakozás típusa | G |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 6 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [kPa] [max.] | 600 KPa |
Nyomás intervallum [kPa] [min.] | 0 KPa |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 87.02 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomás male/female | Apa |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Robbanásbiztos | Nem |
SCIP dosszié szám | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév | AKS/MBS |
Specifikációkulcs | MBS 33-1815-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Síkmembrán | Nem |
Tanúsítvány | ATEX |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 15 V |
Típus | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Védettség | IP65 |
Állítható nullpont és meredekség | Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] | 0.3 % |