+tápfeszültség |
1-es tű |
- közös |
2-es tű |
Alacsony csatolási szint |
3.6 |
Azonos termék |
060G4062 |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
Angular connector |
Elektromos csatlakozás mérete |
Pg 9 |
Elektromos csatlakozó male/female |
Apa és anya |
Elektromos csatlakozó szabványa |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jóváhagyói megjegyzések |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [max.] |
80 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°C] [min.] |
0 °C |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
176 °F |
Kiegyenlített hőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
32 °F |
Kimeneti jel |
Current |
Kimenőjel [mA] [max.] |
20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] |
4 mA |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] |
85 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] |
-40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] |
185 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] |
-40 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
85 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-40 °F |
Lökés csillapító |
No |
Magas csatolási szint |
22.4 |
Max. pontosság +/- FS [%] |
1 % |
Max. túlterhelési nyomás [bar] |
24 bar |
Max. túlterhelési nyomás [psi] |
348 psi |
Max. válaszidő [ms] |
4 ms |
Mennyiség csomagolási módonként |
14 pc |
Nem linearitásos BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Nemzetközi cikkszám |
5702423058051 |
Nyomás csatlakozás HEX [mm] |
27 mm |
Nyomás csatlakozás mérete |
1/4 |
Nyomás csatlakozás szabványa |
EN 837 |
Nyomás csatlakozás típusa |
G |
Nyomás intervallum [bar] [Max] |
4 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] |
0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] |
58.02 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] |
0 psi |
Nyomás male/female |
Apa |
Nyomásegység referencia |
Sealed gauge |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Robbanásbiztos |
Nem |
SCIP dosszié szám |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosszié terméknév |
AKS/MBS |
Specifikációkulcs |
MBS 3000-1631-A1AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Síkmembrán |
Nem |
Tanúsítvány |
ATEX |
Termékcsoport |
Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] |
32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] |
9 V |
Típus |
MBS 3000 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Védettség |
IP65 |
Állítható nullpont és meredekség |
Nem |
Általános pontosság +/- FS [%] |
0.5 % |