Temperature sensor, MBT 5113, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A

084Z5248

Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Output signal: mV, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.785 Kg
Nettó súly 0.762 Kg
Volume 0.624 Liter
EAN 5702423161676

 

Betét hossza [in] 7.87 in
Betét hossza [mm] 200 mm
Betét típusa Rögzített
Bővítő hossza [in] 1.97 in
Bővítő hossza [mm] 50 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga AISI 316 Ti
Csatlakozás típusa G
Csatlakozók száma [db] 2 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. B típus
Elektromos csatlakozás mérete Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusa G
Folyamatcsatlakozó mérete 3/4
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőelem 1 db NiCr-Ni, K típus
Hőelem tervezési szabványa EN 61515
Hőelem toleranciája EN 60584-2 Class 2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 1472 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 800 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel mV
Környezeti hőmérséklet [°C] 90 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 194 °F
Mennyiség csomagolási módonként 6 pc
Normál csatlakozás ISO 228
Process connection material AISI 316 Ti
Product Name Description Temperature sensor
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 5113
Típusjelölés MBT 5113-B001-200-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP65
Védőcső átmérője [in] [max.] 0.95 in
Védőcső átmérője [in] [min.] 0.55 in
Védőcső átmérője [mm] [max.] 24 mm
Védőcső átmérője [mm] [min.] 14 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Cserélhető
Érzékelő elem szabványos EN 60584-2
Érzékelő elem tűrése 2. osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality