Filter drier, shell, DCR
023U0997
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 5/8 in
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 5/8 in
Bruttó tömeg | 20.96 Kg |
Nettó súly | 19.78 Kg |
EAN | 5715162791738 |
Bruttó tömeg | 20.96 Kg |
Nettó súly | 19.78 Kg |
EAN | 5715162791738 |
Alkatrészprogram neve | DCR |
Betét méret | 96 cu.in. |
Betétek száma | 2 |
Burkolat űrtartalma [l] | 4 L |
Burkolat űrtartalma [US foz] | 135 Fluid Ounce US |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás anyaga | Acél |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
Csatlakozóforrasztás mérete [in] | 1 5/8 in |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
fedél | Dugó |
Foly. kap. [Kw] | 217.1 |
Foly. kap. [TR] | 61.73 |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -67 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -55 °C |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | II |
Készüléktest anyaga | Acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 90 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1305 psig |
Megszakító | Nem |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Márka | ELIMINATOR |
Nettó űrtartalom [l] | 2.9 L |
Nettó űrtartalom [US foz] | 98 Fluid Ounce US |
Normál csatlakozás | EN 1254-1 |
Port connection type | NPT |
Port mérete (névleges) [in] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | DCR pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Tartozékok | 1 Flat gasket |
Termékcsoport | Filter driers |
Terméktartozékok | DCR tartozékok |
Típus | DCR |
Típusjelölés | DCR 09613B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | DCR |
Betét méret | 96 cu.in. |
Betétek száma | 2 |
Burkolat űrtartalma [l] | 4 L |
Burkolat űrtartalma [US foz] | 135 Fluid Ounce US |
China RoHS compliance | Yes |
Csatlakozás anyaga | Acél |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
Csatlakozóforrasztás mérete [in] | 1 5/8 in |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
fedél | Dugó |
Foly. kap. [Kw] | 217.1 |
Foly. kap. [TR] | 61.73 |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Foly. kap. kond. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Folyadék csoport | 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -67 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 100 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -55 °C |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | II |
Készüléktest anyaga | Acél |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 90 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 1305 psig |
Megszakító | Nem |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Márka | ELIMINATOR |
Nettó űrtartalom [l] | 2.9 L |
Nettó űrtartalom [US foz] | 98 Fluid Ounce US |
Normál csatlakozás | EN 1254-1 |
Port connection type | NPT |
Port mérete (névleges) [in] | 1/4 in |
Product Name Description | Filter drier, shell |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | DCR pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Tartozékok | 1 Flat gasket |
Termékcsoport | Filter driers |
Terméktartozékok | DCR tartozékok |
Típus | DCR |
Típusjelölés | DCR 09613B |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R744 |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |