Energy recovery devices

Megjelenített termékcsoportok száma: 5

180F7001

ISAVE 40

Felszerelési irány: Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 15.0, Névleges teljesítmény [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Felszerelési irány: Függőleges, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 15.0, Névleges teljesítmény [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Felszerelési irány: Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 20.0, Névleges teljesítmény [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Felszerelési irány: Függőleges, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 20.0, Névleges teljesítmény [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 41, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 181, Névleges teljesítmény [HP]: 20.0, Névleges teljesítmény [kW]: 15.0

Megjelenítés: