Tartozékos tasak 2805–2815-höz fék nélk.
Tartozékos tasak 2805–2815-höz fék nélk.

Termékadatok

Bruttó tömeg 208 g
Nettó súly 208 g
Volume 0 l
EAN 5710107603787

Mechanics

Mechanika Tartozékos tasak, multi

Spare Part (Master Class)

DrivePro category Self-service spare part
Spare Part

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Fázisok száma (D) Kettős, 1/3 fázis
(T) 3 fázis
Hardver konfiguráció Standard
Hálózati feszültség (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Névleges teljesítmény (11) 1,1 kW
(15) 1,5 kW
(05) 0,55 kW
(7) 0,75 kW
Sorozat (28) VLT 2800

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services