Megjelenített termékcsoportok száma: 31

Accessory, Nozzle

0.420, Térfogatáram [gpm]: 0.100, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.920, Térfogatáram [gpm]: 0.240, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.250, Térfogatáram [gpm]: 0.330, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.550, Térfogatáram [gpm]: 0.410, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.750, Térfogatáram [gpm]: 0.460, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Megjelenítés: