FOR 2 VDH 30 EC 2/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Bruttó tömeg | 2.04 kg |
Nettó súly | 1.99 kg |
Bruttó tömeg | 2.04 kg |
Nettó súly | 1.99 kg |
Alkatrészprogram neve | Block |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Compatible valves |
VDH VDHT 30 EC |
Csatlakozás típusa | Menet |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
Leírás | Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3 |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Normál csatlakozás | BSP |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Terméknév | Solenoid operated valves |
Típus | Block for VDH/VDHT 2/2 |
Típusjelölés | FOR 2 VDH 30 EC 2/2 |
Áramlás [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 L/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 0 L/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2400 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 51 psig |
Alkatrészprogram neve | Block |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Compatible valves |
VDH VDHT 30 EC |
Csatlakozás típusa | Menet |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
Leírás | Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3 |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Normál csatlakozás | BSP |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Terméknév | Solenoid operated valves |
Típus | Block for VDH/VDHT 2/2 |
Típusjelölés | FOR 2 VDH 30 EC 2/2 |
Áramlás [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 L/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 0 L/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2400 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 51 psig |