VRH 5 30-120 bar
180G0034
Áramlás [gpm] [max.]: 1.300, Áramlás [l/min] [max.]: 5.000, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 1.300, Áramlás [l/min] [max.]: 5.000, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Bruttó tömeg | 0.61 kg |
Nettó súly | 0.59 kg |
Bruttó tömeg | 0.61 kg |
Nettó súly | 0.59 kg |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Leírás | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Normál csatlakozás | BSP |
Termékcsoport | Valve |
Terméknév | Pressure operated valves |
Típus | VRH |
Típusjelölés | VRH 5 30-120 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 1.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 5 L/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 25 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 362 psig |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Leírás | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Normál csatlakozás | BSP |
Termékcsoport | Valve |
Terméknév | Pressure operated valves |
Típus | VRH |
Típusjelölés | VRH 5 30-120 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 1.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 5 L/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 25 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 362 psig |