Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

180H0053

M42 x 1,5, 0.4, 5.8 psig, Névleges áramlás [gpm]: 47.6, Névleges áramlás [m³/h]: 13.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.45 kg
Nettó súly 0.84 kg

 

Inlet Connection M42 x 1,5
Leírás VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Névleges áramlás [gpm] 47.6 gal/min
Névleges áramlás [m³/h] 13 m³/h
Opening pressure [barg] 0.4 barg
Opening pressure [psig] 5.8 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Termékcsoport Valve
Terméknév Check valves
Típus VCM
Típusjelölés VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Üzemi nyomás [barg] [max.] 80 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1160 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality